Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1668/000-200 - Disjoncteur électronique, 8 canaux, Tension d'entrée 48 V DC, réglable 2 … 10 A, capable de communiquer
Nomenclature
787-1668/000-200
BESTNR
No de produit
787-1668/000-200
BEZEICHNUNG
Désignation
Disjoncteur électronique
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
127.00 mm
BREITE
Largeur
42.00 mm
TIEFE
Profondeur
142.50 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
440.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02