Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1668/000-200 - Electronic circuit breaker, 8-channel, 48 VDC input voltage, adjustable 2 … 10 A, communication capability
Bill of material
787-1668/000-200
BESTNR
Item-No.
787-1668/000-200
BEZEICHNUNG
Description
Electronic circuit breaker
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
127.00 mm
BREITE
Width
42.00 mm
TIEFE
Depth
142.50 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
440.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型