Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1671 - Blei-Vlies-Akku-Modul, Eingangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 5 A, Kapazität 0.8 Ah, mit Battery-Control
Stückliste
787-1671
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1671
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Blei-Vlies-Akku-Modul
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
124.00 mm
BREITE
Breite
72.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
1000.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-05-04-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-05-04-03