Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1712 - Primär getaktete Stromversorgung, Eco, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 2.5 A, DC-OK LED
Stückliste
787-1712
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1712
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
99.00 mm
BREITE
Breite
40.00 mm
TIEFE
Tiefe
90.00 mm
GEWICHT
Gewicht
300.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 2.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02