Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1712 - Alimentation à découpage primaire, ECO, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 2.5 A, LED DC OK
Nomenclature
787-1712
BESTNR
No de produit
787-1712
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
99.00 mm
BREITE
Largeur
40.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
GEWICHT
Poids
300.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 2.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02