Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1712 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Eco, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 2.5 A, LED DC OK
Lista materiałowa
787-1712
BESTNR
Nr zamówienia.
787-1712
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
99.00 mm
BREITE
szerokość
40.00 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
GEWICHT
masa
300.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 2.5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02