Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-2861/800-000 - Interruptor electrónico, 1 canal, Tensión de entrada 24V DC, 8 A, Contacto libre de potencial
Lista de materiales
787-2861/800-000
BESTNR
Item-No.
787-2861/800-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 15 mm
HOEHE
Altura
97.80 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
95.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
57.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 8 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD