Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-3861/000-1000 - Módulo distribuidor de potencial, 1 potencial, con 8 puntos de sujeción 0V, Sección del conductor hasta 2,5mm²
Lista de materiales
787-3861/000-1000_HI
BESTNR
Item-No.
787-3861/000-1000
BEZEICHNUNG
Designación
Módulo distribuidor de potencial
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 25 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
24 V
HOEHE
Altura
97.80 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
55.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD