Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-3861/000-1000 - Modulo per distribuzione del potenziale, 1 potenziale, con 8 punti di contatto a 0V, Sezione conduttore fino a 2.5 mm²
Lista materiale
787-3861/000-1000_HI
BESTNR
Codice art.
787-3861/000-1000
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo per distribuzione del potenziale
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 25 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
HOEHE
Altezza
97.80 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
55.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52