Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-3861/000-1000 - moduł rozdzielający potencjały, 1 potencjał, z 8 zaciskami 0 V, przekrój przewodu do 2,5 mm²
Lista materiałowa
787-3861/000-1000_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
787-3861/000-1000
BEZEICHNUNG
Description
moduł rozdzielający potencjały
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 25 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
HOEHE
wysokość
97.80 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
94.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
55.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52