Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-3861/200-000 - Disjoncteur électronique, 1 canal, Tension d'entrée 24 V DC, 2 A, Contact de signalisation
Nomenclature
787-3861/200-000_HI
BESTNR
No de produit
787-3861/200-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Interruptor electrónico
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
HOEHE
Hauteur
97.80 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
97.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
53.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02