Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-3861/200-000 - Interruttore di sicurezza elettronico, 1 canale, Tensione di ingresso 24 V DC, 2 A, Contatto segnale
Lista materiale
787-3861/200-000_HI
BESTNR
Codice art.
787-3861/200-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Interruttore di sicurezza elettronico
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
HOEHE
Altezza
97.80 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
97.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
53.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02