카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
787-3861/200-000 HI
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 787
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie787/0787-3861_0200-0000.prj},{NB=787-3861/200-000_HI},{BESTNR=787-3861/200-000},{BEZEICHNUNG=Elektronischer Schutzschalter},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=26 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=24},{VERSCHMUTZGRAD=2},{HOEHE=97.80},{BREITE=6.00},{TIEFE=97.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=53.600},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-37-18-02},{ECLASS81=27-37-18-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/787-3861_200-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/787-3861_200-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-3861/200-000 - Electronic circuit breaker, 1-channel, 24 VDC input voltage, 2 A, Signal contact
Bill of material
787-3861/200-000_HI
BESTNR
Item-No.
787-3861/200-000
BEZEICHNUNG
Description
Electronic circuit breaker
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HIGH
LOW
HIGH
LOW
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
26 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
SPANNUNG
Measured voltage
24
V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
HOEHE
Height
97.80
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
97.00
mm
FARBE
Color
light grey
GEWICHT
Weight
53.600
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청