Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-101 - Zócalo de relé, 1 inversor, para relé de elemento, 25 mm
Lista de materiales
788-101
BESTNR
Item-No.
788-101
BEZEICHNUNG
Designación
Zócalo de relé, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
gris
BEMERKUNGEN
Comment
1 inversor
GEWICHT
Peso
31.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03