Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-101 - Zoccolo per relè, 1 contatto in scambio, per relè di base di 25 mm
Lista materiale
788-101
BESTNR
Codice art.
788-101
BEZEICHNUNG
Designazione
Zoccolo per relè, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
HOEHE
Altezza
64.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Lunghezza
86.00 mm
FARBE
Colore
grigio
BEMERKUNGEN
Comment
1 contatto in scambio
GEWICHT
Peso
31.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03