Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-102 - Relaissockel, 2 Wechsler, für Elementarrelais, 15 mm
Stückliste
788-102
BESTNR
Bestell-Nr.
788-102
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Relaissockel, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
HOEHE
Höhe
54.00 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
86.00 mm
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
2 Wechsler
GEWICHT
Gewicht
30.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03