Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-102 - Embases de relais, 2 RT, pour relais élémentaire, 15 mm
Nomenclature
788-102
BESTNR
No de produit
788-102
BEZEICHNUNG
Désignation
Embases de relais, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
HOEHE
hauteur
54.00 mm
BREITE
largeur
15.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
FARBE
Couleur
gris
BEMERKUNGEN
Comment
2 RT
GEWICHT
Poids
30.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03