Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-164 - Przekaźnik bazowy, nominalne napięcie wejściowe 60 V DC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, szerokość 13 mm, wys. 15 mm
Lista materiałowa
788-164
BESTNR
Nr zamówienia.
788-164
BEZEICHNUNG
Description
Przekaźnik bazowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
15.70 mm
BREITE
szerokość
12.50 mm
TIEFE
głębokość
29.00 mm
FARBE
kolor
biały
GEWICHT
masa
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03