Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-304 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 16 A, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-304
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
54.00 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
86.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
45.918 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01