Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
788-304 - Relay module, Nominal input voltage: 24 VDC, 1 changeover contact, Limiting continuous current: 16 A, Red status indicator, Module width: 15 mm
Bill of material
788-304
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10 mm
HOEHE
Height
54.00 mm
BREITE
Width
15.00 mm
TIEFE
Depth
86.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
45.918 g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型