Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-306 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 60V DC, 1 inversor, Corriente permanente límite 16 A, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-306
BESTNR
Item-No.
788-306
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
54.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
46.027 g
BEMERKUNGEN
Comment
10,5mA / DC 60V | 1 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD