Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-311 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 12 V, 2 RT, Limitation courant constant 8 A, Indication d'état rouge, Largeur 15 mm
Nomenclature
788-311
BESTNR
No de produit
788-311
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
hauteur
54.00 mm
BREITE
largeur
15.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
45.408 g
BEMERKUNGEN
Comment
36 mA / DC 12V | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01