Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-311 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 12 V DC, 2 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 8 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-311
BESTNR
Codice art.
788-311
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
54.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Lunghezza
86.00 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
45.408 g
BEMERKUNGEN
Comment
36 mA / DC 12V | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01