Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-311 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 12 V DC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 15 mm
Lista materiałowa
788-311
BESTNR
Nr zamówienia.
788-311
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
54.00 mm
BREITE
szerokość
15.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
45.408 g
BEMERKUNGEN
Comment
36 mA / DC 12V | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01