Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-541 - Module relais, Tension nominale d'entrée AC 24 V, 1 RT, Limitation courant constant 16 A, avec forçage manuel, Indication d'état rouge, Largeur 15 mm
Nomenclature
788-541
BESTNR
No de produit
788-541
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
73.00 mm
BREITE
Largeur
15.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
47.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 24 V | 31.6 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01