Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-541 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 16 A, con funzionamento manuale, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 15 mm
Lista materiale
788-541
BESTNR
Codice art.
788-541
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
73.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
86.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
47.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC 24 V | 31.6 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01