Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
788-721 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich AC 24 … 230 V, Grenzdauerstrom 4 A, 2-Leiter-Anschluss, nulldurchgangsschaltend, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
788-721
BESTNR
Bestell-Nr.
788-721
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
53.00 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
86.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
49.387 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
AC/DC 24 V | 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03