Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-721 - Modulo con relè allo stato solido, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC/DC, Intervallo tensione d'uscita: da 24 a 230 V AC, Limite corrente permanente: 4 A, Connessione a 2 cavi, Commutazione passaggio zero, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 1
Lista materiale
788-721
BESTNR
Codice art.
788-721
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
53.00 mm
BREITE
Larghezza
15.00 mm
TIEFE
Profondita
86.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
49.387 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V | 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03