Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
788-902 - Przekaźnik bazowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 2 zestyki przełączne
Lista materiałowa
788-902
BESTNR
Nr zamówienia.
788-902
BEZEICHNUNG
Description
Przekaźnik bazowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
15.70 mm
BREITE
szerokość
12.50 mm
TIEFE
głębokość
29.00 mm
FARBE
kolor
transparentny
GEWICHT
masa
17.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03