Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
788-931 - Relè base, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto in scambio, Limite corrente permanente: 16 A, con funzionamento manuale, Larghezza modulo: 13 mm
Lista materiale
788-931
BESTNR
Codice art.
788-931
BEZEICHNUNG
Designazione
Relè base
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
15.70 mm
BREITE
Larghezza
12.50 mm
TIEFE
Profondita
29.00 mm
FARBE
Colore
transparente
GEWICHT
Peso
15.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03