Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
789-325 - Module relais, Tension nominale d'entrée DC 24 V, 1T, Limitation courant constant 16 A, pour charges de type lampes, Commutateur manuel/0/automatique, Indication d'état rouge, Largeur 18 mm
Nomenclature
789-325
BESTNR
No de produit
789-325
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
Hauteur
55.00 mm
BREITE
Largeur
17.50 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
gris
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
Poids
57.816 g