Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-325 - Modulo relè, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, 1 contatto NA, Limite corrente permanente: 16 A, per carichi di lampade, Interruttore Manuale/0FF/Automatico, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 18 mm
Lista materiale
789-325
BESTNR
Codice art.
789-325
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.50 mm
TIEFE
Profondita
90.00 mm
FARBE
Colore
grigio
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V
GEWICHT
Peso
57.816 g