Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
789-536 - moduł przekaźnikowy, nominalne napięcie wejściowe 24 V AC/DC, 2 zestyki zwierne i 2 rozwierne, graniczny prąd stały 4 A, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 18 mm
Lista materiałowa
789-536
BESTNR
Nr zamówienia.
789-536
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
55.00 mm
BREITE
szerokość
17.50 mm
TIEFE
głębokość
90.00 mm
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
50.735 g
BEMERKUNGEN
Comment
UC 24 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD