Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-803 - Modulo di commutazione, con pulsante off, Tensione di commutazione: 250 V AC, Corrente di commutazione: 16 A
Lista materiale
789-803
BESTNR
Codice art.
789-803
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.50 mm
TIEFE
Lunghezza
90.00 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
42.365 g