Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
830-800/000-303 - Potentialverteilermodul, 1 Potential, mit 1 Einspeiseklemmstelle, Leiterquerschnitt bis 16 mm², mit 9 Ausgangsklemmstellen, Leiterquerschnitt bis 2.5 mm²
Stückliste
830-800/000-303
BESTNR
Bestell-Nr.
830-800/000-303
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
62.00 mm
BREITE
Breite
21.00 mm
TIEFE
Tiefe
85.00 mm
GEWICHT
Gewicht
63.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen