카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
830-800/000-305 - Potential distribution module, 2 potentials, with 2 input clamping points each, Conductor cross-section up to 6 mm², with 8 output clamping points each, Conductor cross-section up to 2.5 mm²
Bill of material
830-800/000-305
BESTNR
Item-No.
830-800/000-305
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
38.00 mm
BREITE
Width
49.00 mm
TIEFE
Depth
55.00 mm
GEWICHT
Weight
70.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드