Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
830-800/000-316 - Potential distribution module, 2 potentials, with 2 input clamping points each, Conductor cross-section up to 6 mm², with lever, with 12 output clamping points each, Conductor cross-section up to 2.5 mm²
Bill of material
830-800/000-316
BESTNR
Item-No.
830-800/000-316
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
38.00 mm
BREITE
Width
69.00 mm
TIEFE
Depth
55.00 mm
GEWICHT
Weight
101.633 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型