Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-359 - Module relais, Tension nominale d'entrée AC/DC 24 V … 230 V, 1 RT, Limitation courant constant 6 A, Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune, Largeur 6 mm
Nomenclature
857-359
BESTNR
No de produit
857-359
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
81.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
30.877 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V … 230 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01