Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
857-369 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 24V … 230V AC/DC, 1 inversor, Corriente permanente límite 6 A, con contactos dorados, Indicador de estado, amarillo, 6 mm ancho de montaje
Lista de materiales
857-369
BESTNR
Item-No.
857-369
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
81.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
31.877 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V … 230 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01