Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-400 - Amplificateur isolateur, Signal d'entrée de courant et de tension, Signal de sortie de tension et de courant, Réglage du Zéro/Gain (Span), Configuration par commutateur DIP, Tension d'alimentation 24 V DC, Largeur 6 mm
Nomenclature
857-400
BESTNR
No de produit
857-400
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
96.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
36.800 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20