카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
857-401
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 857
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie857/0857-0401_0999-0962.prj},{NB=857-401},{BESTNR=857-401},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5 \"e\" / 0.34 - 2.5 \"f\"},{QUERSCHNITT2=28 - 14 \"s\" / 22 - 14},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=96.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=94.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=37.040},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-21-01-20},{ECLASS81=27-21-01-20},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-401},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-401},{FILENAME=857-401}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
857-401 - Isolation amplifier, Current and voltage input signal, Current and voltage output signal, Digital output, Supply voltage: 24 VDC, 6 mm module width
Bill of material
857-401
BESTNR
Item-No.
857-401
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f"
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 "s" / 22 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
96.00
mm
BREITE
Width
6.00
mm
TIEFE
Depth
94.00
mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
37.040
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청