Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
857-413 - Amplificatore di isolamento, Segnale ingresso tensione, Segnale uscita corrente, Tensione di alimentazione: 24 V DC, Larghezza modulo 6 mm
Lista materiale
857-413
BESTNR
Codice art.
857-413
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
96.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
36.010 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20