Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
857-714 - Modulo con relè allo stato solido, Tensione nominale di ingresso: 24 V DC, Intervallo tensione d'uscita: da 24 a 240 V AC, Limite corrente permanente: 2 A, Connessione a 2 cavi, Commutazione passaggio zero, Indicatore di stato giallo, Larghezza modulo: 6
Lista materiale
857-714
BESTNR
Codice art.
857-714
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
81.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
28.389 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 9.2 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
FILENAME
Filename
857-714