Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-982 - Adaptateur d'interface, 14 pôles, Sortie à commutation positive
Nomenclature
857-982
BESTNR
No de produit
857-982
BEZEICHNUNG
Désignation
Adaptateur d'interface
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
BREITE
Largeur
47.80 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
80.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
19-17-90-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
19-17-90-01