카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
858-100
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 858
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie858/0858-0100_0999-0962.prj},{NB=858-100},{BESTNR=858-100},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.34 / 1.5 / 2.5},{QUERSCHNITT2=22 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{HOEHE=39.00},{BREITE=31.00},{TIEFE=97.00},{FARBE=grau},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{GEWICHT=56.195},{ECLASS71=27-37-16-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-100},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-100},{FILENAME=858-100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
858-100 - Relay socket for industrial relays 2 and 4 changeover contacts for DIN 35 rail
Bill of material
858-100
BESTNR
Item-No.
858-100
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.34 / 1.5 / 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 - 10
mm
HOEHE
Height
39.00
mm
BREITE
Width
31.00
mm
TIEFE
Depth
97.00
mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Weight
56.195
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-03
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청