Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
858-153 - Relé básico, Tensión nominal de entrada 230V AC, 4 inversores, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, con contactos dorados, con accionamiento manual, Anchura de módulo: 22 mm, Altura de módulo: 25 mm
Lista de materiales
858-153_HI
BESTNR
Item-No.
858-153
BEZEICHNUNG
Designación
Relé básico
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
SPANNUNG
Tensión asignada según
230 V
STROM
Intensidad de corriente según
5 A
HOEHE
Altura
35.00 mm
BREITE
Ancho
21.50 mm
TIEFE
Profundidad
28.00 mm
GEWICHT
Peso
35.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01