Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
858-153 - Relè base, Tensione nominale d'ingresso: 230 V AC, 4 contatti in scambio, Limite corrente permanente: 5 A, con contatti in oro, con funzionamento manuale, Larghezza modulo: 22 mm, Altezza modulo: 25 mm
Lista materiale
858-153_HI
BESTNR
Codice art.
858-153
BEZEICHNUNG
Designazione
Relè base
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
230 V
STROM
Corrente
5 A
HOEHE
Altezza
35.00 mm
BREITE
Larghezza
21.50 mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
GEWICHT
Peso
35.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01