Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
858-153 - Przekaźnik bazowy, nominalne napięcie wejściowe 230 V AC, 4 x zestyk przełączny, Maksymalne trwałe natężenie prądu 5 A, ze złotymi zestykami, z ręcznym pobudzeniem, Szerokość 22 mm, Wys. 25 mm
Lista materiałowa
858-153_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
858-153
BEZEICHNUNG
Description
Przekaźnik bazowy
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
SPANNUNG
Measured voltage
230 V
STROM
Current intensity
5 A
HOEHE
wysokość
35.00 mm
BREITE
szerokość
21.50 mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
GEWICHT
masa
35.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01