Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
858-154 - Elementarrelais, Eingangsnennspannung AC 24 V, 4 Wechsler, Grenzdauerstrom 5 A, mit Handbedienung, 22 mm Baubreite, 25 mm Bauhöhe
Stückliste
858-154_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
858-154
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Elementarrelais
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
SPANNUNG
Spannung
24 V
STROM
Strom
5 A
HOEHE
Höhe
35.00 mm
BREITE
Breite
21.50 mm
TIEFE
Tiefe
28.00 mm
GEWICHT
Gewicht
33.600 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen