Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
858-164 - Relais élémentaire, Tension nominale d'entrée DC 12 V
Nomenclature
858-164_HI
BESTNR
No de produit
858-164
BEZEICHNUNG
Désignation
Relais élémentaire
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
SPANNUNG
tension de mesure
12 V
STROM
ampérage
5 A
HOEHE
Hauteur
35.00 mm
BREITE
Largeur
21.50 mm
TIEFE
Profondeur
28.00 mm
GEWICHT
Poids
37.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01